125 mm
Basetech
EAN:
4031582442649
Réf. produit :
POR125x40-Ø12 HL44,4 BLANCA
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible usure
La roue Basetech est une roue de diamètre 125 mm conçue pour les roulettes de mobilier et conteneurs. Elle présente une largeur ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Basetech est une roue de diamètre 125 mm conçue pour les roulettes de mobilier et conteneurs. Elle présente une largeur de bande de roulement de 40 mm et un moyeu de longueur 44,4 mm, avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Le corps de roue est fabriqué en polypropylène, matériau identique à celui de la bande de roulement, assurant une homogénéité structurelle. La roue est équipée de roulements à rouleaux garantissant une rotation fluide et durable. Elle supporte une charge statique maximale de 300 kg et une charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h. Cette roue est particulièrement adaptée aux applications de roll-conteneurs et de mobilier de magasin, offrant une solution fiable pour les environnements commerciaux et logistiques.