Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Basetech est une roue de diamètre 125 mm conçue pour les roulettes de manutention et de mobilier. Elle présente un moyeu lisse avec une longueur de 44,4 mm et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. La bande de roulement, d'une largeur de 40 mm, est fabriquée en polypropylène, identique au corps de roue qui est également en polypropylène. Cette roue offre une capacité de charge statique de 400 kg et une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux applications telles que les roll-conteneurs et le mobilier de magasin ainsi que les présentoirs commerciaux.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
POO125x40-Ø12 white
EAN
4031582410365
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
200 kg
Capacité de charge statique
400 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.18 kg
Nom du produit
Basetech
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (D)
65 Shore D
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
12 mm
Longueur de moyeu
44.4 mm
Largeur du bandage
40 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse