125 mm
Basetech
EAN:
4031582418996
Réf. produit :
POO125x40-Ø12
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible usure
La roue Basetech est une roue de diamètre 125 mm conçue pour les roulettes de manutention, présentant un moyeu lisse avec un alé...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Basetech est une roue de diamètre 125 mm conçue pour les roulettes de manutention, présentant un moyeu lisse avec un alésage de 12 mm et une longueur de moyeu de 44,4 mm. Le corps de roue est fabriqué en polypropylène, matériau également utilisé pour la bande de roulement qui affiche une largeur de 40 mm. Cette roue supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications telles que les roll-conteneurs et le mobilier de magasin. Ces caractéristiques techniques en font une solution robuste et fiable pour les systèmes de roulettes professionnels.