Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Supratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les roll-conteneurs, les chariots de courses, le mobilier et les présentoirs de magasin, les armoires à outils, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 125 mm avec une largeur de bande de roulement de 40 mm, offrant une stabilité optimale. Le moyeu mesure 45 mm de longueur et l'alésage de l'axe a un diamètre de 8 mm. La bande de roulement est fabriquée en caoutchouc thermoplastique tandis que le corps est en polypropylène, assurant durabilité et résistance. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue supporte une charge statique maximale de 360 kg et une charge dynamique de 180 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant idéale pour les environnements industriels et commerciaux.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
PJP125x40-Ø 8,3, blue
EAN
4031582444216
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
180 kg
Capacité de charge statique
360 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.24 kg
Nom du produit
Supratech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
65 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Diamètre de l’alésage
8 mm
Longueur de moyeu
45 mm
Largeur du bandage
40 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement