125 mm
Supratech
EAN:
4031582070
Réf. produit :
PJP125x32-Ø8,3 2.0
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Supratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les roll-conteneurs, les chariots ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Supratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les roll-conteneurs, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 125 mm avec une largeur de bande de roulement de 32 mm en caoutchouc thermoplastique, offrant une excellente adhérence et durabilité. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, tandis que le moyeu mesure 36,5 mm de longueur avec un alésage de 8 mm pour l'axe. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, garantissant des performances fiables et une longévité accrue dans les environnements industriels et commerciaux.