125 mm
Puretech
Numéro de commande :
199030825
EAN:
4031582320343
Réf. produit :
PIR 125x37-Ø12 HL44
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de c...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant d'une largeur de 37 mm, garantissant une protection des surfaces. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, offrant légèreté et durabilité, tandis que les roulements à rouleaux assurent une rotation fluide et fiable. Le moyeu mesure 44 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 12 mm pour un montage standard. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant idéale pour les applications industrielles et commerciales variées.