125 mm
Maxtech
EAN:
4031582387513
Réf. produit :
PAP125x30-Ø8
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 30 mm. Le corps est fabriqué en polypropylène offrant une durabilité optimale, tandis que la bande de roulement en polyuréthane injecté assure une excellente résistance à l'usure et une adhérence fiable. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision et dispose d'un trou d'axe de 8 mm pour une intégration facile aux systèmes de roulettes. Elle supporte une charge statique maximale de 300 kg et une charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les environnements de l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport.