125 mm
Duratech
Numéro de commande :
199801259
EAN:
4031582320015
Réf. produit :
MOP 125x50-Ø20
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible usure
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, fabriquée en polyamide à forte charge avec un...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, fabriquée en polyamide à forte charge avec un diamètre de 125 mm et une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre, assurant une intégration optimale dans les systèmes de roulettes. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue offre une capacité de charge statique de 3400 kg. En conditions dynamiques, elle supporte une charge de 1700 kg à 6 km/h ou de 2040 kg à 4 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux environnements industriels nécessitant une mobilité fiable et une durabilité exceptionnelle.