125 mm
Novatech
EAN:
4031582428612
Réf. produit :
ITP125x50-Ø20-SH80A flat
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm e...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps en aluminium assure légèreté et durabilité, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé offre une excellente adhérence et une résistance à l'usure. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue supporte une charge statique maximale de 800 kg. En conditions dynamiques, elle peut supporter 320 kg à 6 km/h ou 400 kg à 4 km/h. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage de 20 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes AGV lourds, aux chariots élévateurs, aux équipements aéroportuaires, aux systèmes de navettes automatisées, ainsi qu'aux applications dans l'industrie aérospatiale, automobile, la construction de machines et les systèmes logistiques.