Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps en aluminium assure légèreté et durabilité, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé offre une excellente adhérence et une résistance à l'usure. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue supporte une charge statique maximale de 1000 kg. En conditions dynamiques, elle peut supporter 400 kg à 6 km/h ou 500 kg à 4 km/h. L'alésage de l'axe mesure 20 mm de diamètre, tandis que la longueur du moyeu est de 60 mm. Cette roue est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes AGV lourds, aux chariots de production, aux équipements aéroportuaires, ainsi qu'aux applications dans l'industrie aérospatiale, automobile, la construction de machines et les systèmes logistiques.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
ITP 125x50-Ø20 HL60 cv R25
EAN
4031582444650
Numéro de matériau S4
199865008
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
500 kg
Capacité de charge à 6 km/h
400 kg
Capacité de charge statique
1000 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.82 kg
Nom du produit
Novatech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Aluminium
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
125 mm
Largeur du corps de roue
50 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Jaune miel (RAL1005)