125 mm
Novatech
Numéro de commande :
199830809
EAN:
4031582319880
Réf. produit :
ITP 125x50-Ø25 HL60
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm e...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. La structure est réalisée en aluminium pour assurer légèreté et durabilité, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé offrant une excellente résistance à l'usure. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue supporte une charge statique maximale de 1000 kg. En conditions dynamiques, elle peut supporter 400 kg à une vitesse de 6 km/h ou 500 kg à 4 km/h, ce qui la rend adaptée à diverses applications de manutention et de transport.