Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage de 20 mm de diamètre pour l'axe. La structure est réalisée en aluminium, offrant une excellente résistance tout en maintenant un poids réduit, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé pour assurer une adhérence optimale et une durabilité supérieure. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et fiable. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 800 kg. Pour les applications dynamiques, elle offre une capacité de 400 kg à une vitesse de 4 km/h ou de 320 kg à une vitesse de 6 km/h, permettant une utilisation polyvalente selon les conditions de fonctionnement requises.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
ITP 125x50-Ø20 soft cv
EAN
4031582329483
Numéro de matériau S4
199831428
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
400 kg
Capacité de charge à 6 km/h
320 kg
Capacité de charge statique
800 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.89 kg
Nom du produit
Novatech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
80 Shore A
Corps de roue
Aluminium
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
125 mm
Largeur du corps de roue
50 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Gris trafic A (RAL7042)