Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications de manutention exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 30 mm. Le corps en aluminium assure une légèreté optimale tout en maintenant une rigidité structurelle, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé offre une excellente résistance à l'usure et une adhérence fiable. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue garantit une rotation fluide et durable. Le moyeu présente une longueur de 45 mm avec un alésage de 15 mm de diamètre pour l'axe. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 840 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 335 kg à 6 km/h ou 420 kg à 4 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux environnements industriels nécessitant des performances de charge élevées et une fiabilité constante.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
ITP 125x30-Ø15 HL45
EAN
4031582319873
Numéro de matériau S4
199829478
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
420 kg
Capacité de charge à 6 km/h
335 kg
Capacité de charge statique
840 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.48 kg
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
Aluminium
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
15 mm
Longueur de moyeu
45 mm
Largeur du bandage
30 mm
Diamètre
125 mm
Largeur du corps de roue
30 mm
Pare-fils
Sans pare-fils