Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. La structure est réalisée en fonte pour assurer une robustesse optimale, tandis que la bande de roulement est constituée de polyuréthane coulé offrant une excellente résistance à l'usure. Le système de roulement utilise des roulements à billes de précision garantissant une rotation fluide et durable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 1100 kg. Pour les applications dynamiques, elle peut supporter 550 kg à une vitesse de 6 km/h ou 660 kg à une vitesse de 4 km/h, permettant ainsi une utilisation polyvalente selon les exigences spécifiques de chaque application.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
FTP 125x50-Ø25 HL60
EAN
4031582330694
Numéro de matériau S4
199833771
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
660 kg
Capacité de charge à 6 km/h
550 kg
Capacité de charge statique
1100 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
2.41 kg
Nom du produit
Novatech
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Fonte
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
25 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
125 mm