125 mm
Novatech
Numéro de commande :
199833303
EAN:
4031582332056
Réf. produit :
FTP 125x50-Ø20 HL54
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm e...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu présente une longueur de 54 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La structure est réalisée en fonte, offrant une robustesse exceptionnelle, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé pour assurer une excellente adhérence et une durabilité optimale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 1100 kg. Pour les applications dynamiques, elle peut supporter 550 kg à 6 km/h ou 660 kg à 4 km/h, permettant une adaptation flexible selon les conditions d'utilisation spécifiques.