125 mm
Novatech
Numéro de commande :
199841087
EAN:
4031582331745
Réf. produit :
FTP 125x40-Ø20 HL50
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm e...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le moyeu présente une longueur de 50 mm avec un alésage de 20 mm de diamètre pour l'axe. La structure est réalisée en fonte, offrant une robustesse exceptionnelle, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé pour assurer une excellente adhérence et une durabilité optimale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 800 kg. Pour les applications dynamiques, elle peut supporter 400 kg à 6 km/h ou 480 kg à 4 km/h, permettant une utilisation polyvalente selon les conditions de déplacement requises.