125 mm
Footmaster
Numéro de commande :
990800104
EAN:
4031582495294
Réf. produit :
FOOT MASTER GAGD-125-ASF-HUD
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La roulette pivotante Footmaster est une solution de mobilité robuste conçue pour les applications exigeantes en environnement i...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante Footmaster est une solution de mobilité robuste conçue pour les applications exigeantes en environnement industriel et commercial. Cette roulette pivotante est équipée d'un moyeu non usiné, offrant une base solide pour l'installation et l'intégration dans diverses configurations de montage. La roue présente un diamètre de 125 mm, garantissant une manœuvrabilité optimale et une répartition efficace des charges sur les surfaces de travail. La hauteur globale de la roulette atteint 175 mm, permettant une intégration harmonieuse dans les structures existantes tout en maintenant une stabilité remarquable. En termes de capacité de charge, cette roulette pivotante supporte une charge dynamique maximale de 440 kg à une vitesse de 3 km/h, assurant des performances fiables lors des déplacements réguliers. La roulette Footmaster trouve ses applications principales dans la construction de machines, les échafaudages, le mobilier et les présentoirs de magasin, les équipements de transport ainsi que les établis. Cette polyvalence d'utilisation, combinée à ses caractéristiques techniques précises, en fait un composant essentiel pour les professionnels recherchant une solution de mobilité durable et performante adaptée à des environnements variés et exigeants.