125 mm
Footmaster
Numéro de commande :
990800110
EAN:
4031582495171
Réf. produit :
FOOT MASTER GAAD-125-ASF-HUD
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La roulette pivotante Footmaster est une solution de mobilité robuste conçue pour les applications exigeantes en environnement i...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante Footmaster est une solution de mobilité robuste conçue pour les applications exigeantes en environnement industriel et commercial. Dotée d'un moyeu non usiné, cette roulette offre une base solide pour l'intégration dans diverses configurations de montage. La roue présente un diamètre de 125 mm, garantissant une excellente manœuvrabilité et une répartition optimale des charges sur les surfaces de travail. Avec une hauteur globale de 190 mm, cette roulette s'intègre facilement dans les systèmes existants tout en maintenant une stabilité structurelle. La capacité de charge dynamique atteint 440 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait un composant fiable pour les applications de construction de machines, d'échafaudages, de mobilier et présentoirs de magasin, d'équipements de transport et d'établis. Cette roulette pivotante combine performance, durabilité et polyvalence, répondant aux exigences techniques des professionnels du secteur industriel et du commerce.