Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
L'E-Drive optima est une unité d'entraînement électrique équipée d'une platine rectangulaire, conçue pour les applications d'électromobilité avec roulettes. Ce système de propulsion intègre une roue de diamètre 125 mm dotée d'une bande de roulement en caoutchouc élastique non marquant et vulcanisé, garantissant une adhérence optimale tout en préservant les surfaces. Le corps de l'unité est fabriqué en polyamide, offrant une résistance mécanique et une légèreté essentielles pour les environnements industriels exigeants. Cette solution s'adresse aux secteurs de l'industrie aérospatiale, des équipements aéroportuaires, des constructeurs automobiles OEM, des fabricants de céramique et de verre, de la construction de conteneurs, des systèmes électroniques et de la technologie de salle blanche, ainsi qu'aux applications de lutte contre l'incendie, de construction de machines, de chariots de production et de plateforme, d'établis et d'équipements de transport.
Code article
Numéro d’article
EDOAUFF125P60
EAN
4031582497885
Moteur d’activation
Vitesse nominale
35.3 METER_PER_MINUTE
Courant nominal
3.5
Puissance nominale
14.8
Tension nominale
24
Moteur de traction
Directions de roulage
Marche avant et marche arrière
Vitesse nominale
198.9 METER_PER_MINUTE
Courant nominal
12.1
Puissance nominale
181
Tension nominale
18
Attributs principaux
Déverrouillage d’urgence
Mécanique
Type
Unité d’entraînement
Longueur
Max. 315 mm (poignée d’urgence activée)
Garde au sol
30 mm
Dénivelé du sol (maximum)
15 mm
Inégalité du sol (minimum)
-15 mm
Hauteur en position relevée
140 mm
Hauteur d’installation
170 mm
Vitesse maximale
6 km/h
Température de stockage autorisée (maximale)
45 °C
Température de stockage autorisée (minimale)
-10 °C
Poids
7.26 kg
Poids
7.25 kg
Largeur de roue
35 mm
Largeur
222 mm
Température ambiante admissible
Température de fonctionnement 5°C à 40°C, humidité de l’air 90 %, sans condensation
Nom du produit
E-Drive optima
Type de protection
IPX4 (projections d’eau)
Force de pression de contact au sol
400
Force d’entraînement maximale
25
Diamètre de roue
125 mm, limite d'usure Ø115 mm
Matériau du bandage de roue
Caoutchouc élastique, non tachant, Shore A 63
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Chape
Forme de la chape
Drive
Matériau de la chape
Électrique
Roue
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Diamètre
125 mm
Roulement
Roue à flasque
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
Entretien standardisé
Interface USB pour mises à jour du firmware
Assemblage convivial
Unité manuelle fixable de manière flexible en position verticale ou horizontale
Électronique fiable
Régulation de vitesse continue (avant et arrière) via des interrupteurs de sécurité testés
Solution système pratique
Solution système facilement intégrable comprenant unité d’entraînement, module de commande, unité manuelle, batterie, chargeur et kit de montage
Contact optimal avec le sol
Force de contact élevée entre la roue et le sol avec fonction de compensation pour planchers irréguliers
Réduction de l’absentéisme maladie
Retour sur investissement rapide grâce à moins d’absences pour maladie
Mécanisme de direction optimisé
Comme cinquième roue pour une meilleure direction dans les courbes et en ligne droite sur de longues distances
Durée de vie prolongée
Avec des batteries standard, environ 200 cycles de démarrage à charge maximale
Processus accélérés
Démarrage plus rapide avec des charges lourdes pour accélérer les processus opérationnels
Fiabilité de fonctionnement certifiée
Conformité à la norme DIN EN ISO 13849
Construction durable
Protection complète contre les éclaboussures d’eau (IPX4)
Opération ergonomique
Unité de commande manuelle ergonomique avec affichage LED de l’état du système et de la batterie. Fonctionnement à un seul bouton
Personnel en bonne santé
Les charges lourdes peuvent être déplacées sans effort. Prévention des troubles physiques au cou, au dos, aux épaules et aux poignets
Utilisation flexible
Grâce au moteur de levage, activation possible au besoin. Pas de contact avec le sol en mode veille
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessory
Unité de commande
EDUZ110

L'Unité de commande est un accessoire électrique conçu pour les applications de mobilité électrique équipées de roulettes. Cet accessoire de type électrique assure la gestion et le contrôle des fonctions essentielles du système de propulsion, permettant une intégration transparente avec les composants de la plateforme mobile. Le boîtier de l'unité est fabriqué à partir de matériaux électriques de haute qualité, garantissant une durabilité et une fiabilité optimales dans les environnements d'utilisation intensifs. Cette unité de commande offre aux ingénieurs une solution robuste pour piloter les systèmes d'électromobilité, avec une architecture modulaire facilitant l'intégration et la maintenance. Les caractéristiques techniques permettent une performance constante et une sécurité accrue lors des opérations de déplacement et de manœuvre des équipements mobiles.

Accessory
Ensemble de poignées E-Drive
EDMZ310 3m

Le Jeu de poignées E-Drive est un accessoire électrique conçu spécifiquement pour les applications de mobilité électrique équipées de roulettes. Cet accessoire offre une interface de commande ergonomique et intuitive, permettant aux utilisateurs de contrôler efficacement les systèmes de propulsion électrique. Le boîtier de l'accessoire est fabriqué en matériau électrique, assurant une isolation appropriée et une durabilité optimale dans les environnements exigeants. La conception du Jeu de poignées E-Drive intègre les normes techniques requises pour les systèmes d'électromobilité, garantissant une compatibilité fiable avec les plateformes de transport équipées de roulettes. Cet accessoire représente une solution complète pour améliorer la maniabilité et le contrôle des véhicules électriques, tout en maintenant les standards de sécurité et de performance attendus par les professionnels du secteur.