Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

L'E-Drive flex est une unité d'entraînement électrique conçue pour les applications d'électromobilité avec roulettes, dotée d'une platine rectangulaire comme système de fixation. Ce châssis en polyamide assure une légèreté optimale tout en garantissant une rigidité structurelle adéquate. Les roues de 125 mm de diamètre sont équipées d'un revêtement en caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, offrant une excellente adhérence et une protection des surfaces. Ce système de roulettes motorisé trouve ses applications dans l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les chariots d'anesthésie, la construction automobile OEM, les équipements médicaux tels que les arceaux en C et les scanners d'imagerie, ainsi que dans les secteurs de la céramique, du verre, de l'électronique et de la technologie de salle blanche. Il convient également aux chariots de médicaments, aux chariots de soins infirmiers, aux systèmes de lutte contre l'incendie et aux équipements de transport industriel.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
EDFAUFF125P60
EAN
4031582416664
Numéro de matériau S4
990061635
Moteur d’activation
Vitesse nominale
35.3 METER_PER_MINUTE
Courant nominal
3.5
Puissance nominale
14.8
Tension nominale
24
Moteur de traction
Directions de roulage
Marche avant et marche arrière
Vitesse nominale
174.5 METER_PER_MINUTE
Courant nominal
7
Puissance nominale
73.1
Tension nominale
24
Attributs principaux
Déverrouillage d’urgence
Mécanique
Type
Unité d’entraînement
Longueur
Max. 315 mm (poignée d’urgence activée)
Largeur totale
190 mm
Garde au sol
30 mm
Dénivelé du sol (maximum)
15 mm
Inégalité du sol (minimum)
-15 mm
Hauteur en position relevée
140 mm
Hauteur d’installation
170 mm
Vitesse maximale
4 km/h
Température de stockage autorisée (maximale)
45 °C
Température de stockage autorisée (minimale)
-10 °C
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
5 °C
Poids
6.52 kg
Poids
6 kg
Largeur de roue
35 mm
Largeur
190 mm
Température ambiante admissible
Température de fonctionnement 5°C à 40°C, humidité de l’air 90 %, sans condensation
Nom du produit
E-Drive flex
Type de protection
IPX4 (projections d’eau)
Force de pression de contact au sol
400
Force d’entraînement maximale
25
Diamètre de roue
125 mm, limite d'usure Ø115 mm
Matériau du bandage de roue
Caoutchouc élastique, non tachant, Shore A 63
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
9 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
60 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
100 mm
Longueur de la platine
100 mm
Largeur de la platine
95 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Drive
Matériau de la chape
Électrique
Pivot
F-E-Drive ultimate
Roue
Dureté du bandage (A)
63 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Largeur du bandage
40 mm
Diamètre
125 mm
Largeur du corps de roue
40 mm
Roulement
Roue à flasque
Couleur de la roue
Gris argenté (RAL7001)
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement
Entretien standardisé
Interface USB pour mises à jour du firmware
Assemblage convivial
Unité manuelle fixable de manière flexible en position verticale ou horizontale
Électronique fiable
Régulation de vitesse continue (avant et arrière) via des interrupteurs de sécurité testés
Solution système pratique
Solution système facilement intégrable comprenant unité d’entraînement, module de commande, unité manuelle, batterie, chargeur et kit de montage
Contact optimal avec le sol
Force de contact élevée entre la roue et le sol avec fonction de compensation pour planchers irréguliers
Réduction de l’absentéisme maladie
Retour sur investissement rapide grâce à moins d’absences pour maladie
Mécanisme de direction optimisé
Comme cinquième roue pour une meilleure direction dans les courbes et en ligne droite sur de longues distances
Durée de vie prolongée
Avec des batteries standard, environ 200 cycles de démarrage à charge maximale
Processus accélérés
Démarrage plus rapide avec des charges lourdes pour accélérer les processus opérationnels
Fiabilité de fonctionnement certifiée
Conformité à la norme DIN EN ISO 13849
Construction durable
Protection complète contre les éclaboussures d’eau (IPX4)
Opération ergonomique
Unité de commande manuelle ergonomique avec affichage LED de l’état du système et de la batterie. Fonctionnement à un seul bouton
Personnel en bonne santé
Les charges lourdes peuvent être déplacées sans effort. Prévention des troubles physiques au cou, au dos, aux épaules et aux poignets
Utilisation flexible
Grâce au moteur de levage, activation possible au besoin. Pas de contact avec le sol en mode veille