125 mm
Puretech
EAN:
4031582442441
Réf. produit :
DVR125x37-Ø12 HL44,4
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de c...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et les présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 37 mm, garantissant une excellente adhérence et durabilité. Le moyeu mesure 44,4 mm de longueur et s'équipe d'un alésage de 12 mm pour l'axe. La structure est réalisée en tôle d'acier robuste, supportée par des roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et fiable. La capacité de charge statique atteint 200 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 100 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les environnements industriels et commerciaux.