Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Puretech est une roue destinée aux roulettes, conçue avec un diamètre de 125 mm et un moyeu de 44,4 mm de longueur, équipée d'un axe avec un trou de 12 mm de diamètre. Le bandage de roulement présente une largeur de 37 mm et est fabriqué en fibre et résine phénolique, offrant une excellente résistance à l'usure. La structure de la roue est constituée d'une tôle d'acier robuste, tandis que les roulements rouleaux assurent une rotation fluide et durable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeant fiabilité et performance.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
DRR125x37-Ø12
EAN
4031582410822
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.58 kg
Nom du produit
Puretech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
85 Shore A
Corps de roue
Tôle d’acier
Bandage
Bandage en fibre et résine phénolique
Diamètre de l’alésage
12 mm
Longueur de moyeu
44.4 mm
Largeur du bandage
37 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulements rouleaux