Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Omikron twin est équipée d'une platine rectangulaire permettant une intégration optimale dans les systèmes de manutention exigeants. Le boîtier, constitué d'acier mécano-soudé, intègre un pivot en butée et des roulements rouleaux assurant une stabilité et une durabilité exceptionnelles. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est dotée d'un roulement à billes de précision et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé montée sur un corps en fonte, garantissant une résistance mécanique supérieure et une performance de roulement fiable. L'ensemble présente une hauteur totale de 220 mm, offrant une compacité adaptée aux installations industrielles. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 3000 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 1100 kg à 6 km/h ou 1500 kg à 4 km/h, selon les conditions d'utilisation. L'Omikron twin est spécifiquement conçue pour les applications exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires et les systèmes AGV lourds, où la fiabilité et la performance sont des critères essentiels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
9950FTP125P65
EAN
4031582316759
Numéro de matériau S4
990802882
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
189 mm
Capacité de charge à 4 km/h
1500 kg
Capacité de charge à 6 km/h
1100 kg
Capacité de charge statique
3000 kg
Hauteur
220 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
16.98 kg
Nom du produit
Omikron twin
Norme
similaire EN12532 - Roulettes de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
15 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
120 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
160 mm
Longueur de la platine
200 mm
Largeur de la platine
160 mm
Chape
Couleur de la chape
Revêtement transparent
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Acier mécano-soudé
Pivot
Pivot en butée et roulements rouleaux
Diamètre du dôme
160 mm
Diamètre d'encombrement
250 mm
Déport
50 mm
Rayon d'encombrement
125 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Fonte
Bandage
Polyuréthane, coulé
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
125 mm
Largeur du corps de roue
50 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
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
Construction robuste
Boîtier en acier lourd pour grande capacité de charge
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
Entretien rapide
Roulements pivotants lubrifiés avec graisse longue durée et équipés d’un graisseur pour un entretien facile
Construction extra-robuste
Construction soudée en acier massif pour une capacité de charge maximale
Construction robuste
Boîtier en acier extra lourd pour une grande capacité de charge
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Protection du plancher par répartition de charge
Deux roues répartissent la charge et minimisent les marques au sol
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

125 mm
Novatech
FTP 125x50-Ø20 HL60

La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La structure est réalisée en fonte, offrant une robustesse exceptionnelle, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé pour assurer une excellente adhérence et une durabilité optimale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 1100 kg. Pour les applications dynamiques, elle peut supporter 550 kg à 6 km/h ou 660 kg à 4 km/h, permettant une adaptation flexible selon les conditions d'utilisation spécifiques.

125 mm
660 kg
125 mm
660 kg