125 mm
Kappa load
Numéro de commande :
990838860
EAN:
4031582348736
Réf. produit :
9651FTP125P63 CL67
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Construction robuste
La roulette pivotante à blocage directionnel Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier mécano-...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage directionnel Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux. La roue de 125 mm de diamètre présente un corps en fonte avec une bande de roulement en polyuréthane coulé et un roulement à billes de précision. La hauteur totale de l'ensemble atteint 170 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 660 kg à 4 km/h et 550 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1100 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, ainsi que pour les chariots de production et de plateforme.
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
Construction robuste
Boîtier en acier lourd pour grande capacité de charge