125 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582386646
Réf. produit :
8478UFD125P62 BLEU TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et robuste. Le boîtier est fab...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et robuste. Le boîtier est fabriqué en acier inoxydable forte charge, garantissant une résistance exceptionnelle à la corrosion et aux contraintes mécaniques. La roue présente un corps en polyamide associé à une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, assurant un roulement silencieux et une protection optimale des sols. Les roulements rouleaux inoxydables offrent une rotation fluide et durable. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette affiche une hauteur totale de 155 mm. Elle supporte une charge dynamique de 250 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et une charge statique de 500 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications industrielles exigeantes.
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement
Lavabilité permanente
Tous les composants métalliques en acier inoxydable
Matériaux à faible entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable