125 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582370126
Réf. produit :
8470UFX125P30-11
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en acier inoxydable, f...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en acier inoxydable, forte charge, intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide robuste et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur un roulement à billes de précision, étanche. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 155 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 300 kg. Cette roulette convient parfaitement aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie, à la construction de machines ainsi qu'aux équipements de transport.
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
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu
Roues à faible entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un entretien minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement
Joint de protection
Roues avec roulements étanches pour protéger contre les éclaboussures d’eau et la saleté
Lavabilité permanente
Tous les composants métalliques en acier inoxydable
Matériaux à faible entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable