125 mm
Agila stainless
Numéro de commande :
990037233
EAN:
4031582350029
Réf. produit :
7478PJC125P50
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Options de montage variables
La roulette fixe Agila stainless est une solution de mobilité robuste conçue pour les environnements exigeants nécessitant des m...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette fixe Agila stainless est une solution de mobilité robuste conçue pour les environnements exigeants nécessitant des matériaux résistants à la corrosion. Cette roulette est équipée d'une platine rectangulaire dont le grand côté doit être positionné perpendiculairement au sens de la marche pour assurer une installation optimale. Le boîtier est fabriqué en acier inoxydable, spécifiquement conçu pour les roulettes de collectivité, garantissant une durabilité exceptionnelle dans les environnements humides et agressifs. Le système de roulement comprend une double rangée de billes assurant une rotation fluide et fiable. La roue présente un diamètre de 125 millimètres et est composée d'un corps en polypropylène associé à un bandage de caoutchouc thermoplastique, offrant une excellente adhérence et une usure réduite. Le roulement à billes de précision, inoxydable, garantit des performances durables même dans les conditions les plus exigeantes. La hauteur totale de la roulette est de 160 millimètres. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kilogrammes et une charge dynamique de 100 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure. La roulette Agila stainless est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi qu'aux chariots de nettoyage professionnels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Chape
Roue
Jeu de poignées
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
Lavabilité permanente
Tous les composants métalliques en acier inoxydable
Matériaux à faible entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable