Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Agila stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en acier inoxydable standard intègre un roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 160 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chariots de nettoyage professionnels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
7470PJO125P50
EAN
4031582349962
Numéro de matériau S4
990036329
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
60 mm
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
160 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.64 kg
Nom du produit
Agila stainless
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
8.5 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
51.5 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
46.5 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
61.5 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
56 mm
Longueur de la platine
77 mm
Largeur de la platine
67 mm
Chape
Couleur de la chape
Acier Inoxydable
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Acier Inoxydable (roulettes de collectivité)
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre du dôme
60 mm
Diamètre d'encombrement
207 mm
Déport
41 mm
Rayon d'encombrement
103.5 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
32 mm
Diamètre
125 mm
Largeur du corps de roue
32 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse
Couleur de la roue
Gris argenté (RAL7001)
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
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
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
Lavabilité permanente
Tous les composants métalliques en acier inoxydable
Matériaux à faible entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
125 mm
125 mm
Agila stainless
7478PJO125P50

La roulette fixe Agila stainless est une solution de mobilité robuste conçue pour les environnements exigeants nécessitant une résistance à la corrosion. Elle est équipée d'une platine rectangulaire dont le grand côté doit être positionné perpendiculairement au sens de la marche pour assurer une stabilité optimale. Le boîtier est fabriqué en acier inoxydable, matériau spécifiquement sélectionné pour les roulettes de collectivité, garantissant une durabilité exceptionnelle dans les environnements humides et corrosifs. La roue présente un diamètre de 125 mm et est composée d'un moyeu lisse associé à un bandage en caoutchouc thermoplastique, tandis que le corps de la roue est réalisé en polypropylène, offrant une combinaison optimale de légèreté et de résistance. La hauteur totale de la roulette atteint 160 mm, dimension critique pour l'intégration dans les systèmes de mobilité existants. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chariots de nettoyage professionnels, où fiabilité et hygiène sont des impératifs majeurs.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Variantes
125 mm
125 mm
Agila stainless
7477PJO125P50

La roulette pivotante à blocage total Agila stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier inoxydable standard intègre un roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. La hauteur totale de l'ensemble atteint 160 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chariots de nettoyage professionnels.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg