125 mm
Linea
Numéro de commande :
990771073
EAN:
4031582378498
Réf. produit :
594CXSP125P50/180/1D 9002/K3000/K6032
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La roulette pivotante à blocage combiné Linea est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en polyamide doté d'un rou...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage combiné Linea est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en polyamide doté d'un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et fiable. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est composée d'un corps en polyamide conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, conducteur d'électricité, reposant sur un roulement à billes de précision qui garantit une performance optimale et une durabilité accrue. La hauteur totale de l'ensemble atteint 148 mm, offrant une intégration harmonieuse dans les systèmes de mobilisation. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 220 kg et une charge dynamique de 110 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications médicales et hospitalières exigeantes. Elle est spécifiquement conçue pour les chariots d'anesthésie, les arceaux en C pour scanners CT, IRM et rayons X, les lits de soins, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les chariots de médicaments, les maisons de retraite et de repos, les chariots de soins infirmiers, le mobilier de bureau, les lève-patients, les fauteuils relax, les robots chirurgicaux, les fauteuils de traitement, les appareils à ultrasons, les ventilateurs médicaux et les chariots de nettoyage professionnels.
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
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour verrouillage directionnel et pédale rouge pour verrouillage total
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
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques
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
Impressions fascinantes
Capots de roues entièrement imprimables avec presque n’importe quel motif