Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage combiné Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un boîtier en polyamide intégrant un roulement à billes de précision pour la rotation pivotante. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, et affiche un diamètre de 125 mm. Les dimensions générales comprennent une hauteur totale de 145 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 260 kg, la rendant particulièrement adaptée aux applications médicales et hospitalières telles que les chariots d'anesthésie, lits de soins, équipements d'imagerie médicale, chariots de médicaments et mobilier de bureau spécialisé.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
594CUAP125R05-28 RAL9002
EAN
4031582378429
Attributs principaux
Certification
Testé et surveillé par TÜV Süd
Type
Roulette pivotante à blocage combiné
Largeur totale
82 mm
Capacité de charge à 3 km/h
130 kg
Capacité de charge statique
260 kg
Hauteur
145 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
1.18 kg
Nom du produit
Linea
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Tige, ronde
Diamètre du trou central
28 mm
Longueur de la vis
40 mm
Chape
Couleur de la chape
Blanc gris (RAL9002)
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre du dôme
52 mm
Diamètre d'encombrement
258 mm
Déport
40 mm
Rayon d'encombrement
129 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Largeur du bandage
20 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour verrouillage directionnel et pédale rouge pour verrouillage total
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
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Protection de câble intégrée
Pousseur de câble intégré pour protéger les câbles posés au sol
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessory
Linea
5940-CAP

L'accessoire Linea est conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes en environnement professionnel. Cet accessoire de haute qualité s'intègre parfaitement aux systèmes de roulettes existants, offrant une solution fiable et durable pour les applications industrielles et commerciales. Grâce à sa conception ergonomique et ses matériaux robustes, le Linea garantit une utilisation prolongée sans compromettre la stabilité ou la mobilité de l'équipement. Les ingénieurs apprécieront sa compatibilité universelle et sa facilité d'installation, qui réduisent les temps d'arrêt et simplifient la maintenance. Cet accessoire représente un investissement judicieux pour améliorer l'efficacité opérationnelle.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
125 mm
125 mm
Linea
5941UAP125R05-28 RAL9002

La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, offrant un diamètre de 125 mm pour une excellente maniabilité. Les dimensions générales présentent une hauteur totale de 145 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, garantissant des performances optimales pour diverses applications professionnelles nécessitant mobilité et stabilité.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
Linea
5940UAP125R05-28 9002/7015 2.0

La roulette pivotante Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un boîtier en polyamide intégrant un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est composée d'un corps en polyamide et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, supportée par un roulement à billes de précision qui garantit une performance optimale et une longévité accrue. Avec une hauteur totale de 143 mm, cette roulette offre des dimensions compactes adaptées à diverses applications. La capacité de charge statique atteint 220 kg, tandis que la capacité de charge dynamique s'élève à 110 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les environnements exigeants. La roulette Linea est particulièrement adaptée aux applications médicales et hospitalières, notamment pour les chariots d'anesthésie, les lits de soins, les chariots de dialyse, les lève-patients et les fauteuils de traitement, ainsi que pour les équipements d'imagerie médicale tels que les arceaux en C et les scanners CT, IRM et rayons X. Elle convient également aux chariots de restauration, aux ordinateurs sur roulettes, aux chariots de nettoyage professionnels, aux ventilateurs médicaux et aux robots chirurgicaux, offrant une fiabilité constante dans les maisons de retraite, les établissements de soins et les environnements de mobilisation spécialisés.

125 mm
143 mm
110 kg
125 mm
143 mm
110 kg