Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage combiné Linea est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le châssis en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, offrant un diamètre de 125 mm pour une mobilité optimale. Les dimensions totales présentent une hauteur hors-tout de 143 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, garantissant des performances fiables pour les applications médicales, hospitalières et de bureau exigeantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
594CUAP125P30-13 RAL9002
EAN
4031582378313
Core attributes
Certification
Testé et surveillé par TÜV Süd
Type
Roulette pivotante à blocage combiné
Largeur totale
82 mm
Capacité de charge à 3 km/h
130 kg
Capacité de charge statique
260 kg
Hauteur
143 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.98 kg
Nom du produit
Linea
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Type de fixation
Trou central
Diamètre du trou central
13 mm
Housing
Couleur de la chape
Blanc gris (RAL9002)
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre du dôme
52 mm
Diamètre d'encombrement
258 mm
Déport
40 mm
Rayon d'encombrement
129 mm
Wheel
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Largeur du bandage
20 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour verrouillage directionnel et pédale rouge pour verrouillage total
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
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
Protection de câble intégrée
Pousseur de câble intégré pour protéger les câbles posés au sol
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessory
Linea
5940-CAP

L'accessoire Linea est conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes en environnement professionnel. Cet accessoire de haute qualité s'intègre parfaitement aux systèmes de roulettes existants, offrant une solution fiable et durable pour les applications industrielles et commerciales. Grâce à sa conception ergonomique et ses matériaux robustes, le Linea garantit une utilisation prolongée sans compromettre la stabilité ou la mobilité de l'équipement. Les ingénieurs apprécieront sa compatibilité universelle et sa facilité d'installation, qui réduisent les temps d'arrêt et simplifient la maintenance. Cet accessoire représente un investissement judicieux pour améliorer l'efficacité opérationnelle.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
125 mm
125 mm
Linea
5941UAP125P30-13 RAL9002

La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, offrant un diamètre de 125 mm. Les dimensions totales présentent une hauteur hors-tout de 143 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, la rendant adaptée aux applications médicales et professionnelles exigeantes.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
Linea
5940UAP125P30-13 9002/7015 2.0

La Linea est une roulette pivotante conçue pour les applications médicales et professionnelles exigeantes, équipée d'un fitting de type trou central permettant une intégration simple sur diverses structures de support. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, un matériau offrant une excellente résistance mécanique et une durabilité optimale, et intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et fiable du mécanisme de pivotement. La roue présente un diamètre de 125 mm et est constituée d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, garantissant une excellente adhérence et une usure minimale sur les surfaces de circulation, tandis que le corps de la roue est réalisé en polyamide pour assurer légèreté et robustesse. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision permettant une rotation sans friction et une longévité accrue. La hauteur totale de la roulette est de 143 mm, dimension critique pour l'intégration dans les systèmes de mobilisation. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 260 kg et une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant adaptée aux chariots d'anesthésie, aux lits de soins, aux chariots de restauration, aux ordinateurs sur roulettes, aux chariots de dialyse, aux chariots de médicaments, aux chariots de soins infirmiers, aux lève-patients, aux fauteuils de traitement, aux appareils à ultrasons, aux ventilateurs médicaux et aux chariots de nettoyage professionnels.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
Linea
5947UAP125P30-13 9002/3000/7015 2.0

La roulette pivotante à blocage total Linea est conçue pour les applications médicales et hospitalières exigeantes, équipée d'un fitting de type trou central permettant une installation simple et sécurisée. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide haute performance et intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un diamètre de 125 mm et est composée d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, offrant une excellente résistance à l'usure et une adhérence optimale sur tous types de sols. Le corps de la roue est également en polyamide, tandis que le roulement de la roue est un roulement à billes de précision garantissant une performance fiable. La hauteur totale de la roulette est de 143 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée aux équipements médicaux. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 260 kg et une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les chariots d'anesthésie, les lits de soins, les chariots de restauration, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les chariots de médicaments, les lève-patients, les fauteuils relax, les robots chirurgicaux, les fauteuils de traitement, les appareils à ultrasons, les ventilateurs médicaux et les chariots de nettoyage professionnels dans les environnements hospitaliers et les maisons de retraite.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg