Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage total Linea est équipée d'un fitting de type trou central permettant une intégration optimale sur diverses structures de mobilier et d'équipements. Le boîtier est fabriqué en polyamide et intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et fiable. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est composée d'un corps en polyamide et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, garantissant durabilité et performance. Elle est équipée d'un roulement à billes de précision inoxydable offrant une résistance optimale à la corrosion, particulièrement importante dans les environnements médicaux et hospitaliers. La hauteur totale de la roulette est de 143 mm, permettant une intégration précise dans les systèmes de mobilisation. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 260 kg et une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant adaptée à une large gamme d'applications professionnelles et médicales incluant les chariots d'anesthésie, les lits de soins, les équipements d'imagerie médicale, les chariots de restauration, les fauteuils de traitement, les lève-patients et les systèmes de nettoyage professionnel.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5947UAC125P30-11 9002/3000 High Temperature
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage total
Largeur totale
82 mm
Capacité de charge à 3 km/h
130 kg
Capacité de charge statique
260 kg
Hauteur
143 mm
Plage de température (maximale)
70 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.87 kg
Nom du produit
Linea
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Trou central
Diamètre du trou central
11 mm
Chape
Couleur de la chape
Blanc gris (RAL9002)
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre du dôme
52 mm
Diamètre d'encombrement
258 mm
Déport
40 mm
Rayon d'encombrement
129 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Largeur du bandage
20 mm
Diamètre
125 mm
Largeur du corps de roue
20 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Couleur du bandage de roue
Gris ardoise (RAL7015)
Roulement
Roulement à billes de précision, inoxydable
Couleur de la roue
Gris ardoise (RAL7015)

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux règlements RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Empêche les mouvements involontaires
Verrou de roue pour fonctionnement manuel
Support fixé
Verrouillage total pour bloquer simultanément la roue et le boîtier pivotant
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour verrouillage directionnel et pédale rouge pour verrouillage total
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Roues à faible entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un entretien minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Protection de câble intégrée
Pousseur de câble intégré pour protéger les câbles posés au sol
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessory
Linea
5940-CAP

L'accessoire Linea est conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes en environnement professionnel. Cet accessoire de haute qualité s'intègre parfaitement aux systèmes de roulettes existants, offrant une solution fiable et durable pour les applications industrielles et commerciales. Grâce à sa conception ergonomique et ses matériaux robustes, le Linea garantit une utilisation prolongée sans compromettre la stabilité ou la mobilité de l'équipement. Les ingénieurs apprécieront sa compatibilité universelle et sa facilité d'installation, qui réduisent les temps d'arrêt et simplifient la maintenance. Cet accessoire représente un investissement judicieux pour améliorer l'efficacité opérationnelle.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
Linea
5941UAC125P30-11 RAL9002

La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable garantissant une excellente résistance à la corrosion. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette offre une hauteur hors tout de 143 mm. Elle supporte une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, ce qui en fait une solution idéale pour les applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant mobilité et fiabilité.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage combiné 125 mm
Roulette pivotante à blocage combiné 125 mm
Linea
594CUAC125P30-11 RAL9002

La roulette pivotante à blocage combiné Linea est équipée d'un système de fixation par trou central, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable, pour un diamètre total de 125 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur hors tout de 143 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, la rendant adaptée aux applications médicales et professionnelles exigeantes.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
Linea
5940UAC125P30-11 9002/7015/Pan

La roulette pivotante Linea est équipée d'un fitting de type trou central permettant une intégration optimale sur diverses structures de support. Le boîtier, fabriqué en polyamide, intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et fiable. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est composée d'une bande de roulement en polyuréthane injecté montée sur un corps en polyamide, et repose sur un roulement à billes de précision inoxydable garantissant une durabilité exceptionnelle dans les environnements exigeants. La hauteur totale de l'ensemble atteint 143 mm, offrant une géométrie compacte adaptée aux applications médicales et hospitalières. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 260 kg et une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement appropriée pour les chariots d'anesthésie, les arceaux en C pour scanners CT, IRM et rayons X, les lits de soins, les chariots de restauration, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les chariots de médicaments, les équipements de mobilisation, les chariots de soins infirmiers, le mobilier de bureau, les lève-patients, les fauteuils relax, les robots chirurgicaux, les fauteuils de traitement, les appareils à ultrasons, les ventilateurs médicaux et les chariots de nettoyage professionnels utilisés dans les hôpitaux et les maisons de retraite.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg