Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La Linea clinic est une roulette pivotante à blocage total centralisé conçue pour les applications médicales exigeantes. Cette roulette est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, à monter directement par le fabricant de lits pour les versions lavables. Le pivot repose sur un roulement à billes de précision, tandis que le boîtier est fabriqué en polyamide, matériau robuste et durable. La roue présente un diamètre de 125 mm et est dotée d'un roulement à billes de précision inoxydable assurant une rotation fluide et fiable. Le bandage de roulement est constitué de polyuréthane injecté conducteur d'électricité, offrant une excellente adhérence et des propriétés antistatiques essentielles en environnement médical. La hauteur totale de la roulette atteint 130 mm. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 450 kg, tandis que sa capacité dynamique s'élève à 150 kg à une vitesse de 4 km/h ou 150 kg à 3 km/h. La Linea clinic est particulièrement adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, lits d'hôpital, chariots de médicaments, chariots de soins infirmiers, brancards, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux, en garantissant performance et sécurité dans les établissements hospitaliers et maisons de retraite.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5946USC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582360127
Numéro de matériau S4
990036613
Attributs principaux
Certification
Testé et surveillé par TÜV Süd
Type
Roulette pivotante à blocage total centralisé
Largeur totale
71 mm
Capacité de charge à 3 km/h
150 kg
Capacité de charge à 4 km/h
150 kg
Capacité de charge statique
450 kg
Hauteur
130 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.91 kg
Nom du produit
Linea clinic
Norme
EN12531 - Roulettes de lit d’hôpital
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Nombre de trous de fixation
4
Note
Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.
Type de fixation
Tige courte pour roulette à blocage centralisé
Diamètre du trou central
32 mm
Longueur de la vis
50 mm
Position de la tige filetée
7 mm
Chape
Couleur de la chape
Blanc gris (RAL9002)
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre du dôme
45.5 mm
Diamètre d'encombrement
216 mm
Déport
40 mm
Rayon d'encombrement
108 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté, conducteur d’électricité
Largeur du bandage
15 mm
Diamètre
125 mm
Largeur du corps de roue
15 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision, inoxydable
Couleur de la roue
Blanc gris (RAL9002)
Jeu de poignées
Note
Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

IF Design Award

IF Design Award

Interzum Award

Interzum Award

special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux règlements RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Empêche les mouvements involontaires
Verrou de roue pour fonctionnement manuel
Verrouillage central convivial
Verrouillage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Réduction du risque d’accidents
Hauteur extrêmement basse pour réduire le risque d’accidents sous les lits d’hôpital
Roues à faible entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un entretien minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques
Sécurité certifiée
Norme de performance certifiée par TÜV Süd
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé 125 mm
Linea clinic
5944USC125R36-32S30 D 9002 4xM6 4xØ13 W

La roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, conçue pour être montée directement par le fabricant de lits selon les spécifications des versions lavables. Le boîtier, fabriqué en polyamide, intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et fiable. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est dotée d'un roulement à billes de précision inoxydable garantissant une durabilité optimale en environnement médical. Le bandage de roulement est composé de polyuréthane injecté conducteur d'électricité, offrant une excellente adhérence et une dissipation électrostatique appropriée. La hauteur totale de la roulette atteint 130 mm, permettant une intégration harmonieuse dans les systèmes de mobilité médicale. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 450 kg et une charge dynamique de 150 kg à 4 km/h ou de 150 kg à 3 km/h selon les conditions d'utilisation. Le produit est spécialement conçu pour les applications hospitalières et médicales, notamment les chariots d'anesthésie, les arceaux en C, les scanners CT, IRM et rayons X, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les lits d'hôpital, les chariots de médicaments, les maisons de retraite et de repos, les chariots de soins infirmiers, les brancards, les appareils à ultrasons et les ventilateurs médicaux.

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg