125 mm
Linea clinic
EAN:
4031582412635
Réf. produit :
5946UAC125R36-32S27 safety OH130
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La Linea clinic est une roulette pivotante à blocage total centralisé équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centrali...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La Linea clinic est une roulette pivotante à blocage total centralisé équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, spécialement conçue pour les applications médicales et hospitalières. Selon les recommandations du fabricant, les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide et intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et fiable. La roue présente un diamètre de 125 mm et est composée d'un corps en polyamide associé à une bande de roulement en polyuréthane injecté, garantissant durabilité et performance. Le roulement de la roue est un roulement à billes de précision inoxydable, offrant une résistance optimale à la corrosion et aux environnements humides. La hauteur totale de la roulette est de 130 mm. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 300 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 150 kg à une vitesse de 4 km/h ou 150 kg à une vitesse de 3 km/h. La Linea clinic est particulièrement adaptée aux chariots d'anesthésie, aux arceaux en C, scanners CT, IRM et rayons X, aux ordinateurs sur roulettes, aux chariots de dialyse, aux lits d'hôpital, aux chariots de médicaments, aux maisons de retraite et de repos, aux chariots de soins infirmiers, aux brancards, aux appareils à ultrasons et aux ventilateurs médicaux.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Chape
Roue
Jeu de poignées
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
IF Design Award
IF Design Award
Interzum Award
Interzum Award
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
Verrouillage central convivial
Verrouillage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Réduction du risque d’accidents
Hauteur extrêmement basse pour réduire le risque d’accidents sous les lits d’hôpital
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
Sécurité certifiée
Norme de performance certifiée par TÜV Süd
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel