Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, spécialement conçue pour les applications médicales. Veuillez noter que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide et intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et fiable. La roue présente un diamètre de 125 mm et est composée d'un corps en polyamide associé à une bande de roulement en polyuréthane injecté, garantissant durabilité et performance. Le roulement de la roue est un roulement à billes de précision inoxydable, offrant une résistance optimale à la corrosion dans les environnements hospitaliers. La hauteur totale de la roulette est de 130 mm. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 300 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 150 kg à une vitesse de 4 km/h ou 150 kg à une vitesse de 3 km/h. La Linea clinic est particulièrement adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, lits d'hôpital, chariots de médicaments, chariots de soins infirmiers, brancards, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux, en faisant une solution complète pour les établissements de santé et les maisons de retraite.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5944UAC125R36-34XS S30
EAN
4031582359978
Attributs principaux
Certification
Testé et surveillé par TÜV Süd
Type
Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé
Largeur totale
71 mm
Capacité de charge à 3 km/h
150 kg
Capacité de charge à 4 km/h
150 kg
Capacité de charge statique
300 kg
Hauteur
130 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.9 kg
Nom du produit
Linea clinic
Norme
similaire EN12531- Roulettes de lit d’hôpital
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Note
Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.
Type de fixation
Tige courte pour roulette à blocage centralisé
Diamètre du trou central
32 mm
Longueur de la vis
42 mm
Chape
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre d'encombrement
205 mm
Déport
40 mm
Rayon d'encombrement
102.5 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Largeur du bandage
15 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision, inoxydable
Jeu de poignées
Note
Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.
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
Verrouillage central convivial
Verrouillage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Réduction du risque d’accidents
Hauteur extrêmement basse pour réduire le risque d’accidents sous les lits d’hôpital
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
Sécurité certifiée
Norme de performance certifiée par TÜV Süd
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

125 mm
Linea clinic
5946UAC125R36-34XS S30

La Linea clinic est une roulette pivotante à blocage total centralisé conçue pour les applications médicales exigeantes. Cette roulette est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, dont le montage direct par le fabricant de lits est recommandé pour les versions lavables. Le logement de la roulette est fabriqué en polyamide et intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et fiable. La roue présente un diamètre de 125 mm et est composée d'un corps en polyamide associé à une bande de roulement en polyuréthane injecté, garantissant durabilité et performance. Le roulement de la roue est un roulement à billes de précision inoxydable, offrant une résistance optimale à la corrosion et aux environnements humides typiques des établissements de santé. La hauteur totale de la roulette atteint 130 mm. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 300 kg, tandis que sa capacité dynamique est de 150 kg à 4 km/h et de 150 kg à 3 km/h. La Linea clinic est particulièrement adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, lits d'hôpital, chariots de médicaments, chariots de soins infirmiers, brancards, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux, en faisant une solution complète pour les environnements hospitaliers et les maisons de retraite.

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg