Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un boîtier en polyamide intégrant un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision avec un diamètre de 125 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 145 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales et hospitalières exigeantes telles que les chariots d'anesthésie, les équipements d'imagerie médicale, les lits de soins et les chariots de médicaments.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5941XSP125R05-22 RAL9002
EAN
4031582352085
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage directionnel
Largeur totale
82 mm
Capacité de charge à 3 km/h
130 kg
Capacité de charge statique
260 kg
Hauteur
145 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
1.07 kg
Nom du produit
Linea
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Tige, ronde
Diamètre du trou central
22 mm
Longueur de la vis
40 mm
Chape
Couleur de la chape
Blanc gris (RAL9002)
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre du dôme
52 mm
Diamètre d'encombrement
258 mm
Déport
40 mm
Rayon d'encombrement
129 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Polyamide, conducteur d’électricité
Bandage
Polyuréthane, injecté, conducteur d’électricité
Largeur du bandage
20 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour verrouillage directionnel et pédale rouge pour verrouillage total
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
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
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques
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
Protection de câble intégrée
Pousseur de câble intégré pour protéger les câbles posés au sol
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessory
Linea
5940-CAP

L'accessoire Linea est conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes en environnement professionnel. Cet accessoire de haute qualité s'intègre parfaitement aux systèmes de roulettes existants, offrant une solution fiable et durable pour les applications industrielles et commerciales. Grâce à sa conception ergonomique et ses matériaux robustes, le Linea garantit une utilisation prolongée sans compromettre la stabilité ou la mobilité de l'équipement. Les ingénieurs apprécieront sa compatibilité universelle et sa facilité d'installation, qui réduisent les temps d'arrêt et simplifient la maintenance. Cet accessoire représente un investissement judicieux pour améliorer l'efficacité opérationnelle.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
125 mm
125 mm
Linea
5940XSP125R05-22 RAL9002

La roulette pivotante Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et d'un boîtier en polyamide intégrant un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision avec un diamètre de 125 mm. Les dimensions totales affichent une hauteur hors tout de 145 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales et hospitalières telles que les chariots d'anesthésie, les équipements d'imagerie médicale, les lits de soins, les chariots de médicaments et le mobilier médical spécialisé.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Variantes
125 mm
125 mm
Linea
5947XSP125R05-22

La roulette pivotante à blocage total Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue de 125 mm de diamètre présente un corps en polyamide conducteur d'électricité et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision. Avec une hauteur totale de 145 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 130 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications médicales et hospitalières telles que les chariots d'anesthésie, les équipements d'imagerie médicale, les lits de soins, les chariots de médicaments, les fauteuils de traitement et les appareils médicaux spécialisés.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Variantes
125 mm
125 mm
Linea
594CXSP125R05-22 RAL9002

La roulette pivotante à blocage combiné Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un boîtier en polyamide avec roulement à billes de précision pour un pivotement fluide. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision, avec un diamètre de 125 mm. Les dimensions totales atteignent une hauteur hors-tout de 145 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, la rendant idéale pour les applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant une conductivité électrique et des performances de charge élevées.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg