Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable du mécanisme de pivotement. La roue se compose d'un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable garantissant un fonctionnement silencieux et une résistance optimale à la corrosion. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 148 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et supporte une charge statique maximale de 260 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant mobilité et fiabilité.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5941UAC125P51 RAL9002
EAN
4031582353242
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage directionnel
Largeur totale
82 mm
Capacité de charge à 3 km/h
130 kg
Capacité de charge statique
260 kg
Hauteur
148 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Nom du produit
Linea
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
95 mm
Largeur de la platine
70 mm
Chape
Couleur de la chape
Blanc gris (RAL9002)
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre du dôme
52 mm
Diamètre d'encombrement
258 mm
Déport
40 mm
Rayon d'encombrement
129 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Largeur du bandage
20 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision, inoxydable
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
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour verrouillage directionnel et pédale rouge pour verrouillage total
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
Linea
5940-CAP

L'accessoire Linea est conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes en environnement professionnel. Cet accessoire de haute qualité s'intègre parfaitement aux systèmes de roulettes existants, offrant une solution fiable et durable pour les applications industrielles et commerciales. Grâce à sa conception ergonomique et ses matériaux robustes, le Linea garantit une utilisation prolongée sans compromettre la stabilité ou la mobilité de l'équipement. Les ingénieurs apprécieront sa compatibilité universelle et sa facilité d'installation, qui réduisent les temps d'arrêt et simplifient la maintenance. Cet accessoire représente un investissement judicieux pour améliorer l'efficacité opérationnelle.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
125 mm
125 mm
Linea
5940UAC125P51 RAL9002

La roulette pivotante Linea est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable pour une durabilité optimale. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette offre une hauteur totale de 148 mm. Elle supporte une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg. Cette roulette convient parfaitement aux applications médicales et hospitalières telles que les chariots d'anesthésie, lits de soins, chariots de médicaments, équipements d'imagerie médicale, mobilier de bureau et chariots de nettoyage professionnels.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Variantes
125 mm
125 mm
Linea
594CUAC125P51 RAL9002

La roulette pivotante à blocage combiné Linea est équipée d'une platine rectangulaire, avec une note importante que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable, pour un diamètre de 125 mm. Les dimensions totales atteignent une hauteur hors-tout de 148 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 130 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 260 kg, permettant une utilisation dans diverses applications médicales et professionnelles.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg