125 mm
Linea
Numéro de commande :
990770658
EAN:
4031582351880
Réf. produit :
5940XSP125P30-11 RAL9002
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La roulette pivotante Linea est équipée d'un fitting de type trou central permettant une intégration optimale sur diverses struc...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Linea est équipée d'un fitting de type trou central permettant une intégration optimale sur diverses structures de support. Le boîtier, fabriqué en polyamide conducteur d'électricité, intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et fiable du mécanisme de pivotement. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est composée d'un corps en polyamide conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, garantissant une excellente conductivité électrique et une durabilité accrue. Le roulement à billes de précision intégré à la roue offre des performances optimales en termes de rotation et de longévité. La hauteur totale de la roulette est de 143 mm, ce qui en fait une solution compacte et adaptée à de nombreuses applications. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 260 kg et une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant appropriée pour des environnements exigeants tels que les hôpitaux, les maisons de retraite, les chariots d'anesthésie, les lits de soins, les chariots de restauration, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les chariots de médicaments, les lève-patients, les fauteuils de traitement et les appareils médicaux divers.
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
Interzum Award
Interzum Award
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
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
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
Protection de câble intégrée
Pousseur de câble intégré pour protéger les câbles posés au sol
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé