125 mm
Linea
Numéro de commande :
990770131
EAN:
4031582347364
Réf. produit :
5940UAP125R05-22X40 9002/7015 2.0
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La roulette pivotante Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un boîtier en polyamide doté d'u...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un boîtier en polyamide doté d'un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est constituée d'un corps en polyamide et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, reposant sur un roulement à billes de précision qui garantit une performance optimale et une longévité accrue. La hauteur totale de la roulette atteint 143 mm, ce qui en fait une solution compacte et adaptée à diverses applications. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 220 kg et une charge dynamique de 110 kg à une vitesse de 3 km/h, offrant ainsi une fiabilité exceptionnelle pour les environnements exigeants. La roulette Linea est particulièrement adaptée aux applications médicales et hospitalières telles que les chariots d'anesthésie, les lits de soins, les chariots de dialyse, les chariots de médicaments, les lève-patients, les fauteuils de traitement et les ventilateurs médicaux, ainsi qu'aux applications générales incluant les chariots de restauration, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de nettoyage professionnels et le mobilier de bureau.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Fonctionnalités spéciales