Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La Linea est une roulette pivotante conçue pour les applications médicales et hospitalières exigeantes, dotée d'un fitting de type trou central permettant une intégration facile sur diverses structures de support. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, un matériau robuste et durable, et intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et fiable du mécanisme de pivotement. La roue elle-même présente un diamètre de 125 mm et est composée d'un corps en polyamide associé à un bandage de roulement en polyuréthane injecté, offrant une excellente adhérence et une résistance à l'usure optimale. Le roulement de la roue est également un roulement à billes de précision, garantissant des performances de roulement supérieures et une longévité accrue. La hauteur totale de la roulette est de 143 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée à de nombreuses configurations de mobilier et d'équipements. En termes de capacité de charge, la Linea supporte une charge statique maximale de 260 kg et une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant appropriée pour les chariots d'anesthésie, les lits de soins, les chariots de restauration, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les chariots de médicaments, les lève-patients, les fauteuils de traitement et les chariots de nettoyage professionnels dans les environnements hospitaliers et les maisons de retraite.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Artikelnummer
5940UAP125P30-11 9002/7015 2.0
EAN
4031582347265
S4 Materialnummer
990770090
Core attributes
Gehäusetyp
Roulette pivotante
Gesamtbreite
82 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
130 kg
Statische Tragfähigkeit
260 kg
Bauhöhe
143 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.78 kg
Produktname
Linea
Norm
EN12530 - Roulettes d’appareils
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Trou central
Rückenloch Durchmesser
11 mm
Housing
Farbe
Blanc gris (RAL9002)
Gabelform
Roulette jumelée
Material
Polyamide
Schwenklager
Roulement à billes de précision
Dom Durchmesser
52 mm
Störkreis
218 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
109 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamide
Material der Lauffläche
Polyuréthane, injecté
Achsloch Durchmesser
0 mm
Nabenlänge
0 mm
Breite der Lauffläche
20 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
20 mm
Fadenschutz
Avec pare-fils
Laufflächenfarbe
Gris ardoise (RAL7015)
Lager
Roulement à billes de précision
Radfarbe
Gris ardoise (RAL7015)

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessory
Linea
5940-CAP

L'accessoire Linea est conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes en environnement professionnel. Cet accessoire offre une compatibilité étendue avec les systèmes de roulettes existants, permettant une intégration transparente dans les installations actuelles. Grâce à sa conception robuste et ses matériaux de qualité supérieure, le Linea garantit une durabilité exceptionnelle et une résistance accrue aux conditions d'utilisation intensive. L'accessoire facilite les opérations de maintenance et d'ajustement, réduisant ainsi les temps d'arrêt et optimisant la productivité globale des équipements.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
Linea
5941UAP125P30-11 RAL9002

La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, offrant un diamètre de 125 mm. Les dimensions générales présentent une hauteur totale de 143 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales et professionnelles exigeantes telles que les chariots d'anesthésie, équipements d'imagerie médicale, lits de soins, chariots de restauration, mobilier de bureau, lève-patients, robots chirurgicaux et chariots de nettoyage professionnels.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
Linea
5947UAP125P30-11 9002/3000/7015 2.0

La roulette pivotante à blocage total Linea est équipée d'un fitting de type trou central permettant une intégration optimale sur diverses structures de support. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide et intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est composée d'une bande de roulement en polyuréthane injecté montée sur un corps en polyamide, avec un roulement à billes de précision garantissant des performances fiables. La hauteur totale de l'ensemble atteint 143 mm, offrant une géométrie compacte adaptée aux environnements médicaux et hospitaliers. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 260 kg et une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement appropriée pour les applications exigeantes. Elle est destinée à équiper une large gamme de matériel médical et hospitalier, notamment les chariots d'anesthésie, les arceaux en C pour scanners CT, IRM et rayons X, les lits de soins, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les chariots de médicaments, les lève-patients, les fauteuils relax, les robots chirurgicaux, les fauteuils de traitement, les appareils à ultrasons, les ventilateurs médicaux, les chariots de nettoyage professionnels, ainsi que le mobilier de bureau et les équipements de mobilisation en maisons de retraite et de repos.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
Linea
594CUAP125P30-11/180/1D 9002/K3000

La roulette pivotante à blocage combiné Linea est conçue pour les applications médicales et hospitalières exigeantes, dotée d'un fitting de type trou central permettant une installation simple et sécurisée. Le boîtier est fabriqué en polyamide haute performance et intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable du pivot. La roue présente un diamètre de 125 mm et combine un corps en polyamide avec un bandage de roulement en polyuréthane injecté, équipé d'un roulement à billes de précision garantissant une mobilité optimale et une longévité accrue. La hauteur totale de la roulette atteint 143 mm, offrant une intégration harmonieuse sur les équipements mobiles. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 260 kg et une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les chariots d'anesthésie, les lits de soins, les chariots de restauration, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les chariots de médicaments, les lève-patients, les fauteuils relax, les robots chirurgicaux, les fauteuils de traitement, les appareils à ultrasons, les ventilateurs médicaux et les chariots de nettoyage professionnels, ainsi que pour les installations hospitalières, les maisons de retraite et les environnements de mobilisation spécialisés.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg