125 mm
Linea
EAN:
4031582352993
Réf. produit :
5940UAC125P52 RAL9002
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La roulette pivotante Linea est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le boîtier ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Linea est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, montée sur roulement à billes de précision, inoxydable pour une résistance maximale à la corrosion. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette présente une hauteur hors tout de 148 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 130 kg à 3 km/h et une charge statique de 260 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant mobilité et fiabilité.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Chape
Roue
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
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
Protection de câble intégrée
Pousseur de câble intégré pour protéger les câbles posés au sol
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé