Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Linea est équipée d'un fitting de type trou central permettant une intégration optimale sur diverses structures de support. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide et intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est composée d'une bande de roulement en polyuréthane injecté montée sur un corps en polyamide, et elle est dotée d'un roulement à billes de précision inoxydable garantissant une fiabilité accrue dans les environnements exigeants. La hauteur totale de la roulette atteint 143 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée à de nombreuses applications. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 260 kg et une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h, offrant ainsi une performance robuste pour les applications médicales et hospitalières. La roulette Linea est particulièrement destinée aux chariots d'anesthésie, aux arceaux en C pour scanners CT, IRM et rayons X, aux lits de soins, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, aux ordinateurs sur roulettes, aux chariots de dialyse, aux environnements hospitaliers, aux chariots de médicaments, aux solutions de mobilisation et besoins spécifiques, aux maisons de retraite et de repos, aux chariots de soins infirmiers, au mobilier de bureau, aux lève-patients, aux fauteuils relax, aux robots chirurgicaux, aux fauteuils de traitement, aux appareils à ultrasons, aux ventilateurs médicaux et aux chariots de nettoyage professionnels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Artikelnummer
5940UAC125P30-13 9002/7015/Pan 2.0
EAN
4031582352481
S4 Materialnummer
990772245
Core attributes
Gehäusetyp
Roulette pivotante
Gesamtbreite
82 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
130 kg
Statische Tragfähigkeit
260 kg
Bauhöhe
143 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.83 kg
Produktname
Linea
Norm
EN12530 - Roulettes d’appareils
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Trou central
Rückenloch Durchmesser
13 mm
Housing
Farbe
Blanc gris (RAL9002)
Gabelform
Roulette jumelée
Material
Polyamide
Schwenklager
Roulement à billes de précision
Dom Durchmesser
52 mm
Störkreis
218 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
109 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamide
Material der Lauffläche
Polyuréthane, injecté
Achsloch Durchmesser
0 mm
Nabenlänge
0 mm
Breite der Lauffläche
20 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
20 mm
Fadenschutz
Avec pare-fils
Laufflächenfarbe
Gris ardoise (RAL7015)
Lager
Roulement à billes de précision, inoxydable
Radfarbe
Gris ardoise (RAL7015)

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessory
Linea
5940-CAP

L'accessoire Linea est conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes en environnement professionnel. Cet accessoire offre une compatibilité étendue avec les systèmes de roulettes existants, permettant une intégration transparente dans les installations actuelles. Grâce à sa conception robuste et ses matériaux de qualité supérieure, le Linea garantit une durabilité exceptionnelle et une résistance accrue aux conditions d'utilisation intensive. L'accessoire facilite les opérations de maintenance et d'ajustement, réduisant ainsi les temps d'arrêt et optimisant la productivité globale des équipements.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Linea
5947UAC125P30-13 RAL9002

La roulette pivotante à blocage total Linea est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable, offrant un diamètre de 125 mm. Les dimensions totales présentent une hauteur hors-tout de 143 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales et professionnelles exigeantes telles que les chariots d'anesthésie, les équipements d'imagerie médicale, les lits de soins, les chariots de restauration, les postes informatiques mobiles et divers équipements hospitaliers.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
Linea
5941UAC125P30-13 RAL9002

La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable, offrant un diamètre de 125 mm. Les dimensions totales présentent une hauteur hors-tout de 143 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales et professionnelles exigeantes telles que les chariots d'anesthésie, les équipements d'imagerie médicale, les lits de soins, les chariots de restauration, les ordinateurs mobiles, les chariots de dialyse et de médicaments, ainsi que divers équipements hospitaliers et de bureau.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage combiné 125 mm
Roulette pivotante à blocage combiné 125 mm
Linea
594CUAC125P30-13 RAL9002

La roulette pivotante à blocage combiné Linea est équipée d'un système de fixation par trou central, avec la particularité que les versions lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable, pour un diamètre de 125 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 143 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, la rendant adaptée aux applications médicales et hospitalières exigeantes.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg