Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
Levina est une roulette pivotante à blocage total conçue pour les applications médicales et industrielles exigeantes. Cette roulette est équipée d'un fitting de type trou central permettant une installation simple et sécurisée sur diverses structures de support. Le boîtier, fabriqué en polyamide conducteur d'électricité, intègre un système de pivotement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un diamètre de 125 mm et est composée d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, conducteur d'électricité, montée sur un corps en polyamide conducteur d'électricité. Cette construction garantit une excellente dissipation des charges électrostatiques, essentielle dans les environnements sensibles. Le roulement à billes de précision intégré à la roue offre une performance optimale en termes de rotation et de longévité. La hauteur totale de la roulette est de 161 mm, permettant une intégration harmonieuse dans les systèmes de mobilité existants. En termes de capacité de charge, Levina supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant adaptée aux chariots d'anesthésie, aux lits de soins, aux chariots de restauration, aux ordinateurs sur roulettes, aux chariots de dialyse, aux chariots de médicaments, aux chariots de soins infirmiers, aux chariots de nettoyage professionnels, aux chariots de courses, ainsi qu'aux applications hospitalières, aux maisons de retraite, aux appareils médicaux tels que les scanners CT, IRM et rayons X, aux ventilateurs médicaux, aux appareils à ultrasons, aux établis et aux armoires à outils.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5377XSP125P30-13 XL
EAN
4031582382327
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage total
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
161 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.68 kg
Nom du produit
Levina
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Trou central
Diamètre du trou central
13 mm
Chape
Forme de la chape
Élancée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
260 mm
Déport
38.5 mm
Rayon d'encombrement
130 mm
Roue
Dureté du bandage (D)
40 Shore D
Corps de roue
Polyamide, conducteur d’électricité
Bandage
Polyuréthane, injecté, conducteur d’électricité
Largeur du bandage
32 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision

Universal Design Award

Universal Design Award

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club
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
Support fixé
Verrouillage total pour bloquer simultanément la roue et le boîtier pivotant
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Construction incassable
Absorption des chocs extrêmement élevée
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour verrouillage directionnel et pédale rouge pour verrouillage total
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
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Pédale ergonomique
Pédale XL facilement accessible et extra longue pour verrouillage directionnel manuel