Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La Levina est une roulette pivotante à blocage total conçue pour les applications médicales et industrielles exigeantes. Elle est équipée d'une platine rectangulaire qui assure une fixation robuste et fiable sur les équipements mobiles. Le corps de la roulette est constitué d'une structure en polyamide offrant une excellente résistance mécanique et chimique, tandis que le mécanisme de pivotement repose sur une double rangée de billes garantissant une rotation fluide et précise. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est dotée d'un roulement à billes de précision et revêtue de caoutchouc thermoplastique assurant une adhérence optimale et une usure minimale sur tous types de surfaces. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, matériau léger et durable. La hauteur totale de la roulette atteint 161 mm, permettant une intégration harmonieuse sur divers équipements. En termes de capacité de charge, la Levina supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les chariots d'anesthésie, les lits de soins, les chariots de restauration, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les chariots de médicaments, les chariots de soins infirmiers, les chariots de nettoyage professionnels, les chariots de courses, ainsi que pour les applications hospitalières, les maisons de retraite, le mobilier de magasin, les appareils médicaux et les équipements professionnels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5377PJP125P50 XL 7001/3000
EAN
4031582404135
Numéro de matériau S4
990039498
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage total
Largeur totale
59 mm
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
161 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.63 kg
Nom du produit
Levina
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
8.5 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
51.5 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
46.5 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
61.5 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
56 mm
Longueur de la platine
77 mm
Largeur de la platine
67 mm
Chape
Couleur de la chape
Gris argenté (RAL7001)
Forme de la chape
Élancée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre du dôme
59 mm
Diamètre d'encombrement
260 mm
Déport
38 mm
Rayon d'encombrement
130 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
32 mm
Diamètre
125 mm
Largeur du corps de roue
32 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Gris argenté (RAL7001)

Universal Design Award

Universal Design Award

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club
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
Support fixé
Verrouillage total pour bloquer simultanément la roue et le boîtier pivotant
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Construction incassable
Absorption des chocs extrêmement élevée
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour verrouillage directionnel et pédale rouge pour verrouillage total
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
Pédale ergonomique
Pédale XL facilement accessible et extra longue pour verrouillage directionnel manuel