125 mm
Levina
Numéro de commande :
990062306
EAN:
4031582382235
Réf. produit :
5377PJP125P30-13 XL 7001/3000
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La Levina est une roulette pivotante à blocage total conçue pour les applications médicales et industrielles exigeantes. Elle es...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La Levina est une roulette pivotante à blocage total conçue pour les applications médicales et industrielles exigeantes. Elle est équipée d'un fitting de type trou central permettant une installation simple et sécurisée sur diverses structures de support. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, un matériau offrant une excellente résistance mécanique et chimique, et intègre un système de roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un diamètre de 125 mm et est composée d'un corps en polypropylène recouvert d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, garantissant une adhérence optimale et une usure minimale. Le roulement à billes de précision intégré à la roue permet une mobilité sans à-coup et une longévité accrue. Les dimensions globales de la roulette atteignent une hauteur de 161 mm, offrant une intégration harmonieuse dans les systèmes de mobilité existants. En termes de capacité de charge, la Levina supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les chariots d'anesthésie, les lits de soins, les chariots de restauration, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les chariots de médicaments, les chariots de soins infirmiers, les chariots de nettoyage professionnels, les chariots de courses, le mobilier de magasin, ainsi que pour les applications hospitalières et les établissements de santé.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Chape
Roue
Universal Design Award
Universal Design Award
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
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
Support fixé
Verrouillage total pour bloquer simultanément la roue et le boîtier pivotant
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Construction incassable
Absorption des chocs extrêmement élevée
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour verrouillage directionnel et pédale rouge pour verrouillage total
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
Pédale ergonomique
Pédale XL facilement accessible et extra longue pour verrouillage directionnel manuel