Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Levina est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un déplacement silencieux et efficace. Avec une hauteur totale de 161 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux applications médicales comme les chariots d'anesthésie, lits de soins, appareils d'imagerie médicale, ainsi qu'aux équipements industriels tels que les chariots de nettoyage, établis et armoires à outils.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5370PJP125P50 7001
EAN
4031582347487
Numéro de matériau S4
990034258
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
59 mm
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
161 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.57 kg
Nom du produit
Levina
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
8.5 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
51.5 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
46.5 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
61.5 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
56 mm
Longueur de la platine
77 mm
Largeur de la platine
67 mm
Chape
Couleur de la chape
Gris argenté (RAL7001)
Forme de la chape
Élancée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre du dôme
59 mm
Diamètre d'encombrement
201 mm
Déport
38 mm
Rayon d'encombrement
100.5 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
32 mm
Diamètre
125 mm
Largeur du corps de roue
32 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Gris argenté (RAL7001)

Universal Design Award

Universal Design Award
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
Construction incassable
Absorption des chocs extrêmement élevée
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
Levina
5377PJP125P50 7001/3000

La Levina est une roulette pivotante à blocage total conçue pour les applications médicales et industrielles exigeantes. Elle est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable sur divers équipements. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, offrant une résistance optimale aux chocs et aux conditions d'utilisation intensive, tandis que le mécanisme de pivotement repose sur une double rangée de billes assurant une rotation fluide et précise. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est composée d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, garantissant une adhérence fiable et une usure réduite. Le roulement à billes de précision intégré à la roue permet une mobilité optimale et une longévité accrue. Les dimensions globales de la roulette atteignent une hauteur de 161 mm, ce qui en fait une solution compacte et adaptée aux espaces restreints. La capacité de charge statique de cette roulette est de 200 kg, tandis que sa capacité de charge dynamique atteint 100 kg à une vitesse de 3 km/h. La Levina est particulièrement adaptée aux chariots d'anesthésie, aux arceaux en C, aux scanners CT, IRM et rayons X, aux lits de soins, aux chariots de restauration, aux ordinateurs sur roulettes, aux chariots de dialyse, aux chariots de médicaments, aux chariots de soins infirmiers, aux chariots de nettoyage professionnels, aux chariots de courses, au mobilier et présentoirs de magasin, aux appareils à ultrasons, aux ventilateurs médicaux, aux établis et aux armoires à outils.

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg