Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage total Galea est équipée d'une tige ronde et dotée d'un corps de logement en polyamide intégrant un système de roulement à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et stable. La roue présente un diamètre de 125 mm et combine une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité avec un corps en polypropylène conducteur d'électricité, tous deux conçus pour dissiper les charges électrostatiques. Le moyeu lisse garantit un fonctionnement sans friction excessive et une durabilité optimale en utilisation intensive. La hauteur totale du produit atteint 162 mm, offrant une intégration harmonieuse dans les systèmes de mobilité existants. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications exigeantes. Le Galea trouve ses applications principales dans les lits de soins, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi que dans les chaises de douche, où ses propriétés conductrices et sa capacité de charge fiable assurent sécurité et performance.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5077YGH125R05-22X40 7001/7042 screwed
EAN
4031582354287
Numéro de matériau S4
990771034
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage total
Largeur totale
65 mm
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
162 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.66 kg
Nom du produit
Galea
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Tige, ronde
Diamètre du trou central
22 mm
Longueur de la vis
40 mm
Chape
Couleur de la chape
Gris argenté (RAL7001)
Forme de la chape
Capotée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre du dôme
59 mm
Diamètre d'encombrement
270 mm
Déport
40 mm
Rayon d'encombrement
135 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
90 Shore A
Corps de roue
Polypropylène, conducteur d’électricité
Bandage
Caoutchouc thermoplastique, conducteur d’électricité
Diamètre de l’alésage
0 mm
Longueur de moyeu
0 mm
Largeur du bandage
30 mm
Diamètre
125 mm
Largeur du corps de roue
30 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Couleur du bandage de roue
Gris trafic A (RAL7042)
Roulement
Moyeu lisse
Couleur de la roue
Gris trafic A (RAL7042)
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
Support fixé
Verrouillage total pour bloquer simultanément la roue et le boîtier pivotant
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour verrouillage directionnel et pédale rouge pour verrouillage total
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
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
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Conforme aux normes
Applicable dans l’industrie alimentaire (approbation Lerpac)
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 125 mm
Roulette pivotante 125 mm
Galea
5070YGH125R05-22x40

La roulette pivotante Galea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, offrant une installation simple et fiable. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable de la roulette. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 162 mm, cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi qu'aux chaises de douche, grâce à ses propriétés antistatiques.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
Galea
5071YGH125R05-22x40

La roulette pivotante à blocage directionnel Galea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue d'un diamètre de 125 mm se compose d'un corps en polypropylène conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse. L'ensemble présente une hauteur totale de 162 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi qu'aux chaises de douche.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg