125 mm
Galea
Numéro de commande :
990073989
EAN:
4031582308853
Réf. produit :
5070PJP125R05-22X40 7035/7042/7035/7035
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La Galea est une roulette pivotante conçue pour les applications exigeantes en environnement médical et de restauration. Elle es...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La Galea est une roulette pivotante conçue pour les applications exigeantes en environnement médical et de restauration. Elle est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, permettant une intégration facile sur diverses structures de support. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide haute performance et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, assurant une rotation fluide et durable dans le temps. La roue elle-même présente un diamètre de 125 mm et combine une structure en polypropylène avec un bandage de roulement en caoutchouc thermoplastique, offrant une excellente adhérence et une usure minimale. Le roulement de la roue est un roulement à billes de précision qui garantit une performance optimale et une longévité accrue. La hauteur totale de la roulette est de 162 mm, ce qui en fait une solution compacte et adaptée aux espaces restreints. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les lits de soins, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi que les chaises de douche. Ces caractéristiques techniques en font un composant fiable pour les environnements hospitaliers et de service alimentaire.
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
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
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
Conforme aux normes
Applicable dans l’industrie alimentaire (approbation Lerpac)