125 mm
Galea
EAN:
4031582308655
Réf. produit :
5070PJH125R05-22x40
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La roulette pivotante Galea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un châssis en polyamide intégran...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Galea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un châssis en polyamide intégrant un mécanisme de pivotement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est composée d'un moyeu lisse en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et une résistance optimale à l'usure. Avec une hauteur totale de 162 mm, cette roulette présente des dimensions compactes adaptées à diverses applications. Elle supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend particulièrement appropriée pour les lits de soins, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi que les chaises de douche. Cette conception robuste garantit une performance fiable et une longévité accrue dans les environnements exigeants des établissements de santé et de restauration collective.
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
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
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
Conforme aux normes
Applicable dans l’industrie alimentaire (approbation Lerpac)