Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Galea est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable sur diverses structures. Le boîtier, fabriqué en polyamide haute performance, intègre un système de roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue, d'un diamètre de 125 mm, combine un moyeu lisse en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, offrant une excellente adhérence et une résistance optimale à l'usure. La hauteur totale de l'ensemble atteint 162 mm, permettant une intégration harmonieuse dans les configurations d'équipements mobiles. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications exigeantes. Le produit Galea est spécifiquement conçu pour les lits de soins, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi que les chaises de douche, où fiabilité et performance sont essentielles pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5070PJH125P60-90X70 7035/7042/7035/7035
EAN
4031582308648
Numéro de matériau S4
990073760
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
65 mm
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
162 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.52 kg
Nom du produit
Galea
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
8.2 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
54.4 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
50 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
70 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
60 mm
Longueur de la platine
90 mm
Largeur de la platine
70 mm
Chape
Couleur de la chape
Gris clair (RAL7035)
Forme de la chape
Capotée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre du dôme
59 mm
Diamètre d'encombrement
190 mm
Déport
40 mm
Rayon d'encombrement
95 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
90 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Diamètre de l’alésage
0 mm
Longueur de moyeu
0 mm
Largeur du bandage
30 mm
Diamètre
125 mm
Largeur du corps de roue
30 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Couleur du bandage de roue
Gris trafic A (RAL7042)
Roulement
Moyeu lisse
Couleur de la roue
Gris trafic A (RAL7042)
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
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
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
Conforme aux normes
Applicable dans l’industrie alimentaire (approbation Lerpac)
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Galea
5077PJH125P60-90x70

La roulette pivotante à blocage total Galea est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à pivotement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. La hauteur totale de l'ensemble atteint 163 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi qu'aux chaises de douche, garantissant mobilité et stabilité dans les environnements médicaux et de restauration.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
Galea
5071PJH125P60-90x70

La roulette pivotante à blocage directionnel Galea est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à pivot à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène robuste et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 163 mm, cette roulette présente une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi qu'aux chaises de douche.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg